Tipo de carcaça/base
Base de montagem em superfície
Descrição da carcaça/base
Angular
Entrada de cabo adicional (furo ø 18 mm)
Furo de passagem para parafusos de fixação
Versão
Tamanho
3 A
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M20
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Detalhes
Ao usar os insertos das linhas Han® Q e Han A® é necessário remover a vedação no inserto. O parafuso de vedação do inserto deve ser substituído pelo parafuso de vedação da carcaça/base.
Ao usar as bases angulares com furos passantes nos flanges de montagem, o cliente deve assegurar que os parafusos de fixação são bem vedados pelo interior da base.
Conteúdo da embalagem
Com parafuso de vedação
Características técnicas
Torque de aperto
0,5 Nm Parafuso de fixação do inserto M3
Toque de aperto (travamento do parafuso)
2 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
RoHS
conformidade
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido