配套产品
配套产品
饰品
2
备件
2
插芯
78
型号: 09 40 003 0402
Han 3HPR Hood Top Entry PG 13.5 Toggle l
Han 3HPR Hood Top Entry PG 13.5 Toggle l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
开关锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 003 0402
Han 3HPR Hood Top Entry PG 13.5 Toggle l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Pieza de repuesto
2
Insertos
78
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Hood
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 13.5
  • Tip blocare Toggle locking
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Detalii By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
  • Conţinut pachet With seal screw
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌0.5 Nm M3 insert fixing screw
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP66
    IP68
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Black chrome coating
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (blocare) Stainless steel
  • RoHS not compliant
  • stare ELV not compliant
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 78 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140057067
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors