登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
8
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Fali átvezetők
...
Hibrid fali átvezetők
Data and power/signal
09 45 215 1761
型号: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 12
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 215 1761
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
RJ45
Azonosítás
Hybrid
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han A
®
Elem
Panel feed through
Specifikáció
Straight
Tulajdonságok
Suitable for all PoE versions
Verzió
Méret
3 A
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
12
Adatátviteli érintkezők
8
Energiátviteli érintkezők száma
4
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 mm² Power
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 12 Power
Névleges áramerősség
1.76 A
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
16 A
Névleges feszültség (energiaátvitel)
48 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
78 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140059740
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling