配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
型号: 09 14 002 3002
Han 40A crimp module, male
Han 40A crimp module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Moduł Han® 40 A
Moduł pojedynczy
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Kontakty: 2
Przekrój przewodu: 1.5 ... 10 mm²
Prąd znamionowy: ‌40 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3002
Han 40A crimp module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® 40 A
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 2
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤10,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 40 A
  • Napięcie znamionowe 1.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 10 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140019829
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较