配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
4
Inserts
55
Frames
2
型号: 09 62 040 0381
Han 40EMC-HBM for CL
Han 40EMC-HBM for CL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
中间单锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 040 0381
Han 40EMC-HBM for CL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
4
Inserts
55
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® CEM
  • Type de capot/embase Embase encastrée
Version
  • Taille 16 B
  • Type de verrouillage Levier de verrouillage central (sur le capot)
  • Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Données techniques
  • Couple de serrage ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • Matériau (joint) NBR
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 146,8 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140073500
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较