配套产品
配套产品
型号: 09 30 000 9996
Han 48B GASKET
Han 48B GASKET

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
尺寸: 48 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 30 000 9996
Han 48B GASKET
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 法兰密封
版本
  • 尺寸 48 B
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140043718
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400