登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Connectors & cable assemblies for specific applications
...
High current connectors
Han® HPR PYD
10 40 048 2001
型号: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
母头
铜合金
镀银
表面安装底座
尺寸: 48 B
顶出线
3x M32
材料: 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
上壳/底座系列
Han® HPR PYD
原件
全套
插针类型
压接针
插针端子介绍
TC 650
上壳/底座类型
表面安装底座
版本
公母类型
母头
尺寸
48 B
版本
顶出线
电缆入口数量
3
出线孔
3x M32
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
包装内容
上売/底座
插针
支架
安装保护罩
电缆紧固件
技术参数
导体截面积 (mm²)
150 mm²
输入电流
380 A
输出电流
380 A
额定电压
2,000 V
污染等级
3
过电压类别
III
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
4,030 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190092
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found