配套产品
配套产品
Steckpartner
1
型号: 10 40 048 1001
Han 48HPR Y-connector Male
Han 48HPR Y-connector Male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
公头
铜合金
镀银
上壳
尺寸: 48 B
顶出线
6x M25
材料: 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 10 40 048 1001
Han 48HPR Y-connector Male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR PYD
  • 原件 全套
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 TC 350
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 48 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 6
  • 出线孔 6x M25
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 包装内容
    上売/底座
    Y 分线器
    插针
    支架
    安装保护罩
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 70 mm²
  • 输入电流 ‌380 A
  • 输出电流 ‌190 A
  • 额定电压 2,000 V
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4,205 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190085
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408