Contact inserts
10
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Accessoires
Cadres
09 40 048 9960
型号: 09 40 048 9960
Han 48HPR frame for 10XHC350A for female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 10x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9960
Han 48HPR frame for 10XHC350A for female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Séries de capots/embases
Han
®
HPR
Type d'accessoire
Cadre
Description de l'accessoire
pour inserts femelle
10x Han
®
HC Modular 350
Version
Genre
Femelle
Taille
48 B
Propriétés du matériau
Matériaux (accessoires)
金属
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
镍
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
184,8 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140058491
eCl@ss
27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Industrial Connectors Han®