配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
19
Pieza de repuesto
1
Frames
10
型号: 09 40 048 0451
Han 48HPR hood
Han 48HPR hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 048 0451
Han 48HPR hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
19
Pieza de repuesto
1
Frames
10
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de carcasa/base 上壳
Versión
  • Tamaño 48 B
  • Versión 顶出线
  • Tipo de bloqueo 螺钉锁扣
  • Campo de aplicación 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Superficie (carcasa/base) 粉末涂层
  • Color (carcasa/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (bloqueo) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61373 类别 1 B 级
  • 认证
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,450 g
  • País de origen 中国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140058354
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较