Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Protection covers
09 20 004 5432
型号: 09 20 004 5432
Han 4B-CM-for HBM/HSM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: 4 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 004 5432
Han 4B-CM-for HBM/HSM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
B
Тип аксессуара
Protection cover
Описание аксессуаров
for bulkhead mounted housings
Версия
Размер
4 B
Тип блокировки
Single locking lever
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Metal
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467