登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Ströme bis 16 A
09 16 055 2101
型号: 09 16 055 2101
Han 55DDD F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 6 B
插针: 55
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 16 055 2101
Han 55DDD F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
299
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han
®
DDD
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Storlek
6 B
Antal kontakter
55
PE-kontakt
Ja
Detaljer
PE-förbindning med en Han D
®
krimpkontakt
Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea
0.14 ... 2.5 mm²
Märkström
10 A
Märkspänning
250 V
Nominell impulsspänning
4 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
52,61 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140185777
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found