Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Dati collegamento
Tensione nominale
500 V
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-15 ... +70 °C spostato
-40 ... +80 °C non spostato
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Raggio di curvatura minimo
4x diametro cavo (curvatura singola)
10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Compatibile con catena di traino
Si
Tensione di prova Ur.m.s.
4 kV AC
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Pressofusione d’alluminio
Colore (custodie)
RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
RAL 7001 (grigio-argento)
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso