配套产品
配套产品
型号: 33 50 A1A 2270 010
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A1A 2270 010
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han E®
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 6 B mannelijk
    Kap
  • Connector 2
    Han® 6 B vrouwelijk
    Kap
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 7
  • Kernstructuur 7x 1,5 mm²
  • Grootte 6 B
  • Aantal contacten 6
  • PE-contact Ja
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Aansluit data
  • Nominale spanning 500 V
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -15 ... +70 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Testspanning Ur.m.s. 4 kV AC
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7001 (zilvergrijs)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 50290-2-22 Oliebestendigheid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140487413
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较