配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9911
Han 6 HPR-O-RING-SEALING
Han 6 HPR-O-RING-SEALING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
O形橡胶密封圈
尺寸: 6 HPR
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 40 000 9911
Han 6 HPR-O-RING-SEALING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 附件种类 O形橡胶密封圈
版本
  • 尺寸 6 HPR
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140056831
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400