配套產品
配套產品
零件號: 20 87 144 3001 100
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 1,0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1 m
注解
比較
零件號: 20 87 144 3001 100
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 1,0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® HsB
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    Han® 6 HsB 公头
    上壳
    顶出线
  • 连接器2
    Han® 6 HsB 母头
    上壳
    顶出线
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 6
  • 芯结构 6x AWG 12
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,257 g
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140261877
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較