登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Han
®
systemkabel
6 B
20 87 144 3001 200
型号: 20 87 144 3001 200
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 144 3001 200
Han 6 HsB UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
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
Type of cable
Cable, 7c x 12 AWG, tray, TC-ER, SAB
Connector 1
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
Han HsB 06 Pos. M Insert Screw
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw
Connector 2
Han HsB 06 Pos. M Insert Screw
Han HsB 06 Pos. F Insert Screw
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Han
®
HsB
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
Han
®
6 HsB Hane
Kabelkåpa
Toppingång
Kontaktdon 2
Han
®
6 HsB Hona
Kabelkåpa
Toppingång
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
2 m
Antal kärnor
6
Ledarstruktur
6x AWG 12
Materialprestanda
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.627 g
Ursprungsland
USA
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140261884
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found