配套产品
配套产品
型号: 09 30 006 5416
Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A
Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 热塑性塑料, 带固定绳
尺寸: 6 B
单锁扣
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 006 5416
Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® B
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství
    Pro průchozí panelové kryty
    Pro panelové kryty
    Termoplast
    S upevňovacím lankem
Verze
  • Velikost 6 B
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140163140
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467