配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 09 30 006 1710
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
Han 6B Docking Frame IP67 fixed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 06 B
注释
比较
型号: 09 30 006 1710
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Dokovací rám
Verze
  • Velikost 6 B
  • Podrobnosti
    Tolerance na ose X v rozsahu: ±1 mm
    Tolerance na ose Y v rozsahu: ±1 mm
    Tolerance na ose Z v rozsahu: –0,5/±1 mm
Technické vlastnosti
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 228 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140572379
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421