配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
2
插芯
4
型号: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 006 1440
Han 6B Ex-Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
2
Insertos
4
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 用于本安电路的简单装置
  • 详细资料 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 200 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140128309
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466