配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
13
Inserts
25
Frames
2
型号: 19 30 006 0586
Han 6B Hood Side Entry HC M25 central l
Han 6B Hood Side Entry HC M25 central l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 006 0586
Han 6B Hood Side Entry HC M25 central l
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
13
Inserts
25
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Tip Yüksek yapılı
Sürüm
  • Boyut 6 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi Merkezi kilitleme mandalı (seyyar gövdede)
  • Uygulama Alanı Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 压铸铝
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) 粉末涂层
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037(土灰)
  • Malzeme (kilitleme) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 269,68 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140125070
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较