配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
2
插芯
6
型号: 19 36 506 1440
HAN 6EX UL-HTE-M20
HAN 6EX UL-HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 506 1440
HAN 6EX UL-HTE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
2
插芯
6
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Ex
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 6 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Connettori per ambienti a rischio esplosioni
  • Dettagli applicativi
    Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
    per utilizzo solo negli US
  • Dettagli applicativi ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con inserti Han® Ex !
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -20 ... +85 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 Con serracavo
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 251 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140181489
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466