配套产品
配套产品
型号: 09 40 506 5411
Han 6HPR-Compact-CM-for SCL
Han 6HPR-Compact-CM-for SCL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: 6 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 506 5411
Han 6HPR-Compact-CM-for SCL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of accessory 保护盖
  • Description of the accessory 用于不封底安装底座
Version
  • Size 6 HPR
  • Locking type 螺钉锁扣
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌3 Nm
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Wrench size 5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Surface (hood/housing) 粉末涂层
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 131.9 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192089
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467