配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
555
型号: 09 31 006 2601
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌35 A
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 31 006 2601
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
555
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® HsB
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 16 B
  • Tel korumalı Evet
  • Kontak sayısı 6
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Nominal akım ‌ 35 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 400 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 690 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 11,5 mm
  • Sıkma torku
    ‌1,2 Nm Kontak vidası M4
    ‌2 Nm PE vida M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 70 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140572249
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较