Contacts
16
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
模块
09 14 005 2646
型号: 09 14 005 2646
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 混合模块
单模块
轴向螺栓端子/压接针
公头
插针: 5
导体截面积: 6 ... 16 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2646
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Serie
Han-Modular
®
Tipo di modulo
Modulo ibrido Han
®
70 A
Dimensione del modulo
单模块
Versione
Collegamento
轴向螺栓端子/压接针
Tipo di contatto (maschio o femmina)
公头
Numero di poli
5
Numero di contatti di segnale
4
Numero di contatti di potenza
1
Dettagli applicativi
请单独订购信号插针
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
6 ... 16 mm²
Diametro esterno del cavo
≤10 mm Power
≤4.8 mm 信号
Corrente d'esercizio
70 A
Tensione di esercizio
1,000 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio (segnali)
16 A
Tensione d'esercizio (segnali)
400 V
Tensione di prova (segnale)
6 kV
Grado di inquinamento (segnale)
3
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 0.5 mΩ
Lunghezza di spellatura
11 ... 12 mm
Coppia di serraggio
2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 14 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚碳酸酯 (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Peso netto
22 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140020269
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®