Contacts
18
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Série
Han-Modular® Le connecteur modulaire
...
Modules
Puissance 16 A ... 400 A
09 14 002 3042
型号: 09 14 002 3042
Han 70A crimp module 1500V, male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 002 3042
Han 70A crimp module 1500V, male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
18
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Modules
Série
Han-Modular®
Type de module
Module Han
®
70 A
Taille du module
Module individuel
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Mâle
Nombre de contacts
2
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
6 ... 25 mm²
Diamètre extérieur
≤11,5 mm
Intensité nominale
70 A
Tension nominale
1.500 V
Tension de claquage
8 kV
Degré de pollution
3
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
2
Poids net
12 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140479449
eCl@ss
27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found