配套产品
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
1
Ersatzteil
3
Gehäuse
30
Rahmen
1
型号: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 1,5mm²
Han 7D-M Quick Lock 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Han-Quick Lock® 接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 7
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 1,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
1
Zubehör
1
Ersatzteil
3
Gehäuse
30
Rahmen
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han D®
Ausführung
  • Anschlussart Han-Quick Lock® Anschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 3 A
  • Kontaktanzahl 7
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise nur für Kunststoffgehäuse
  • Hinweise für Litzenleiter gemäß IEC 60228 Klasse 5
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,25 ... 1,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
  • Abisolierlänge 10 mm
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH1
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 13 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140040380
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Kapitel Han D® / DD®
Han® F+B
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较