配套产品
配套产品
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
142
型号: 09 36 008 3006
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
Han 8D male insert crimp w. sealing scre

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 36 008 3006
Han 8D male insert crimp w. sealing scre
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Combinables
3
Tools
2
饰品
1
备件
3
上売/底座
142
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han D®
  • 规格 带 IP67 固定螺栓
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 8
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    适用热塑性塑料和金属上壳/底座
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • Recommended screw driver PH1
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 8 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140282278
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522