配套产品
配套产品
Combinables
20
Accessories
7
Peça de reposição
2
Insertos
22
Frames
2
型号: 09 30 006 1251
Han E HOUSING 1x ENTRY PG16
Han E HOUSING 1x ENTRY PG16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 006 1251
Han E HOUSING 1x ENTRY PG16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
Accessories
7
Peça de reposição
2
Insertos
22
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x Pg 16
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Cor (travamento) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 180 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140044036
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466