配套产品
配套产品
Combinables
12
饰品
4
备件
1
插芯
36
型号: 09 30 032 0732
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 36
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 36

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 32 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 36
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 032 0732
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 36
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
36
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Cable to cable housing
  • Тип High construction
Версия
  • Размер 32 B
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 36
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Области применения Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (dust grey)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 7037 (dust grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 543 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140048195
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466