myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
饰品
1
該当データなし
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 93 003 0300
部品番号: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
インサート
インサート
ウェーブ半田付け端子
オス
サーモプラスチック樹脂 (PBT)
黒
定格電流: 32 A
コンタクト: 3
銅合金
銀メッキ
ノート
Compare
部品番号: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
1
饰品
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
标识
类别
插芯
系列
Han
®
Board
原件
插芯
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
公头
针数
3
接地针
是
详细资料
请单独订购编码针。
详细资料
此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
针间距(插拔端)
7.62 mm
额定电流
32 A
额定电流
载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
额定电压相-地
480 V
额定电圧相-相
830 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
2
极限温度
-25 ... +125 °C
-5 ... +65 °C 在插拔时
插拔次数
≥ 75
防护等级符合 IEC 60529
IP20
PCB 厚度
2.2 mm ±10 %
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
80
净重
11.15 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85340090
GTIN
5713140186712
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (スウェーデン語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare