配套产品
配套产品
Tools
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
20
型号: 09 12 001 2774
Han Brid-Firewire-F Panel Feed Through
Han Brid-Firewire-F Panel Feed Through

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 火线
注释
比较
型号: 09 12 001 2774
Han Brid-Firewire-F Panel Feed Through
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
20
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® FireWire
Version
  • Genre Mâle
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 2
  • davantage de contacts + FireWire
  • Détails Côté équipement
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≥ 4 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 14,88 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140016484
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较