配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
备件
1
上売/底座
19
型号: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + RJ45
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 绞线 0.26 ... 0.32 mm² 实心
注释
比较
型号: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
备件
1
上売/底座
19
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Brid®
  • 标识 Han-Brid® RJ45 C
  • 规格 混合网络连接器
版本
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 2
  • 更多插针 + RJ45
  • 详细资料 配工业RJ
技术参数
  • 导体截面积
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • 导体截面积 [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 绞线
    AWG 23 ... AWG 22 实心
  • 线芯外径 ≤ 1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 24 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 35 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140016880
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522