配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
20
型号: 09 12 001 2793
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + USB
注释
比较
型号: 09 12 001 2793
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
20
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Brid®
  • Identificatie Han-Brid® USB
  • Specificatie USB 3.0
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 2
  • overige contacten + USB
  • Details Apparaatzijde
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≥ 4 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 20,78 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186682
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较