配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
型号: 09 32 200 6115
Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 32 200 6115
Han C M crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия Han® C HMC
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 14
  • Номинальный ток ≤ 40 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 9.5 mm
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) HMC gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 3 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140187887
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较