登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Modulární konektor Han-Modular®
...
Moduly
Napájení 16–400 A
09 14 003 5001
型号: 09 14 003 5001
Han® C Push-In module, male 1.5-6mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C 模块
单模块
Push-In
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 5001
Han® C Push-In module, male 1.5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Řada
Han-Modular®
Typ modulu
Modul Han
®
C
Velikost modulu
Jednoduchý modul
Verze
Způsob připojení
Push-In
Provedení
Male
Počet kontaktů
3
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
1,5 ... 6 mm²
Vnější průměr vodiče
≤7,4 mm
Jmenovitý proud
40 A
Jmenovité napětí
690 V
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
10
Ω
Délka odizolování
12 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60352-7
UL / CSA
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
28,41 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140501249
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®