Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
上売/底座
88
Frames
25
Artikelnummer: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Female
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
후드/하우징
88
Frames
25
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® C-module
  • Maat van de module Enkele module
  • Beschrijving van de module voor verhoogde trekspanning
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 3
  • Contactidentificatie 4 ... 6
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Buitendiameter draad
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Striplengte 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Striplengte 18 mm en beperkte contactverwijdering
  • Nominale stroom ‌ 40 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom conform UL 32 A
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Striplengte
    9,5 mm
    18 mm Buitendiameter draad > 4,8 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 14,9 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare