配套产品
配套产品
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
84
Frames
25
型号: 09 14 003 3002 XL
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140033001XL
型号: 09 14 003 3002 XL
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
84
Frames
25
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® C Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 3
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Aderaußendurchmesser
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Abisolierlänge 12 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 40 A
  • Bemessungsspannung 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom nach UL 32 A
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Abisolierlänge
    9,5 mm
    12 mm Aderaußendurchmesser > 4,8 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 400
  • Nettogewicht 8 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140572867
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552