矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5096
型号: 19 00 000 5096
CABLE CLAMP M32, 18-25MM, BRASS, IP68
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M32
夹持范围: 18 ... 25 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 40
注释
比较
型号: 19 00 000 5096
CABLE CLAMP M32, 18-25MM, BRASS, IP68
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
CGM-M
Tartozék típusa
Cable gland
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
≤15 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
Csavarkulcs méret
40
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +100 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Méret
M32
Befogási tartomány
18 ... 25 mm
Széles átellenes sarkok
44 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (tömszelencék)
Brass
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (szorítórugó)
Polyamide (PA)
Felület (kiegészítők)
Nickel plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
71.51 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
74122000
GTIN
5713140123823
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts