配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5097
Cable clamp M40, 20-26mm, brass, IP 68
Cable clamp M40, 20-26mm, brass, IP 68

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelwartel
M40
Klembereik: 20 ... 26 mm
Materiaal (kabelwartels): Messing
Materiaal (klemring): Polyamide (PA)
IP68, IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Sleutelmaat: 50
注释
比较
型号: 19 00 000 5097
Cable clamp M40, 20-26mm, brass, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® CGM-M
  • Type accessoire Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤15 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt)
  • Sleutelmaat 50
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +100 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Maat M40
  • Klembereik 20 ... 26 mm
  • Brede kruishoeken 55 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Messing
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (klemring) Polyamide (PA)
  • Oppervlak (accessoires) Vernikkeld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lood
  • ECHA SCIP-nummer 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 180,9 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84849000
  • GTIN 5713140123830
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较