Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 19 00 000 7126
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルグランド
鉄道用
M40
クランプ可能範囲: 21 ... 26.5 mm
材質(ケーブルグランド): 真鍮
IP68
レンチ サイズ: 46, 50
ノート
Compare
Please do not use this product for new DesignIns anymore. Please contact your local distribution partner.
部品番号: 19 00 000 7126
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Название
  • Категория Akcesoria
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® CGM-M-Rail
  • Тип аксессуара Dławnica kablowa
  • Описание аксессуаров Wersja kolejowa
Технические характеристики
  • Момент затяжки ≤8 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Размер под ключ
    46
    50
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Размер M40
  • Ассортимент зажимов 21 ... 26,5 mm
  • Ширина между углами 54,9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Mosiądz
  • Материал (уплотнение) EPDM
  • Покрытие (аксессуары) Platerowanie niklem
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Исключения из RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • Состояние ВЭА zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niezawarte
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niezawarte
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Tak
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ołów
  • Законопроект 65 штата Калифорния Tak
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Ołów
    Nikiel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,1 g
  • Страна изготовления Niemcy
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140193161
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare