矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 7101
型号: 19 00 000 7101
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 5 ... 9 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 7101
Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
附件
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
CGM-Ex i
Тип аксессуара
电缆紧固件
Версия
Области применения
本安电路
Технические характеристики
Момент затяжки
≤4.5 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
Размер под ключ
24
Предельная температура
-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Размер
M20
Ассортимент зажимов
5 ... 9 mm
Ширина между углами
26.4 mm
材料特性
材料(电缆接头)
聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件)
RAL 5012(浅蓝)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
认证
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
18 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
39174000
GTIN
5713140192836
eCl@ss
27140802 防爆电缆接头(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts