配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 7102
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 19 00 000 7102
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® CGM-Ex i
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
Version
  • Anvendelsesområde Egensikre elektriske kredsløb
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤4,5 Nm (afhængigt af kablet og den anvendte tætningsindsats)
  • Størrelse på skruenøgle 24
  • Begrænsende temperatur -40 ... +100 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Størrelse M20
  • Spændeområde 6 ... 12 mm
  • Bredde på tværs af hjørner 26,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Polyamid (PA)
  • Farve (kabelforskruning)
    RAL 5012 (lyseblå)
    RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 17,835 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 39174000
  • GTIN 5713140192843
  • eCl@ss 27.140.802,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较