登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Kabelwartels
19 00 000 5184
型号: 19 00 000 5184
Cable clamp M20, 10-14mm,plastic, IP 68
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 10 ... 14 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 27
注释
比较
型号: 19 00 000 5184
Cable clamp M20, 10-14mm,plastic, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
CGM-P
Type accessoire
Kabelwartel
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
≤4,5 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt)
Sleutelmaat
27
Beperkt de temperatuur
-40 ... +100 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP68
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Maat
M20
Klembereik
10 ... 14 mm
Brede kruishoeken
29,8 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabelwartels)
Polyamide (PA)
Kleur (kabelwartel)
RAL 7035 (lichtgrijs)
Materiaal (afdichting)
NBR
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
14,26 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
39174000
GTIN
5713140123915
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
HARTING Ethernet Cabling