Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable gland, M20, Clamping range: 6 ... 12 mm, Material (cable glands): Polyamide (PA), IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, Wrench size: 24
Notes
Compare
Varenummer: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-P
  • 附件种类 电缆紧固件
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤4.5 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格 24
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 尺寸 M20
  • 夹持范围 6 ... 12 mm
  • 跨角宽度 26.4 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(电缆紧固件) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 102.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39174000
  • GTIN 5713140192898
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare