配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5192
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm grey
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 13 ... 18 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 33
注释
比较
型号: 19 00 000 5192
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® CGM-P
  • 附件種類 電纜緊固件
技術參數
  • 擰緊力矩 ≤5 Nm (取決於電纜和使用的密封插件)
  • 扳手規格 33
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
  • 尺寸 M25
  • 夾持範圍 13 ... 18 mm
  • 跨角寬度 36.5 mm
材料特性
  • 材料(電纜接頭) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(電纜緊固件) RAL 7035 (淺灰色)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 209.3 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 39174000
  • GTIN 5713140123939
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431