登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Кабельные фиксаторы
19 00 000 5194
型号: 19 00 000 5194
Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm grey
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabelforskruning
M32
Spændeområde: 13 ... 18 mm
Materiale (kabelforskruninger): Polyamid (PA) RAL 7035 (lysegrå)
IP68, IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Størrelse på skruenøgle: 42
注释
比较
型号: 19 00 000 5194
Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
附件
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
CGM-P
Тип аксессуара
电缆紧固件
Технические характеристики
Момент затяжки
≤6.5 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
Размер под ключ
42
Предельная температура
-40 ... +100 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Размер
M32
Ассортимент зажимов
13 ... 18 mm
Ширина между углами
46.8 mm
Свойства материала
Материал (кабельные сальники)
聚酰胺 (PA)
Цвет (кабельный сальник)
RAL 7035 (浅灰色)
Материал (уплотнение)
NBR
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
385.3 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
39269097
GTIN
5713140123946
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjekkisk)
PDF (Dansk)
PDF (Spansk)
PDF (Fransk)
PDF (Ungarsk)
PDF (Tysk)
PDF (Italiensk)
PDF (Koreansk)
PDF (Engelsk)
PDF (Hollandsk)
PDF (Japansk)
PDF (Polsk)
PDF (Rumænsk)
PDF (Russisk)
PDF (Svensk)
PDF (Tyrkisk)
PDF (Trad. kinesisk)
PDF (Kinesisk)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelsk)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found