配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5198
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm grey
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 22 ... 32 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 7035 (浅灰色)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 53
注释
比较
型号: 19 00 000 5198
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® CGM-P
  • Tipo de acessório Prensa-cabo
Características técnicas
  • Torque de aperto ≤10 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado)
  • Tamanho 53
  • Limitação de temperatura -40 ... +100 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Tamanho M40
  • Faixa de aperto 22 ... 32 mm
  • Largura entre cantos 58,8 mm
Propriedades do material
  • Material (prensa-cabo) Poliamida (PA)
  • Cor (prensa-cabo) RAL 7035 (cinza-claro)
  • Material (vedação) NBR
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 73,77 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39174000
  • GTIN 5713140123977
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较