配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
6
饰品
1
型号: 09 15 000 6271
Han D F Crimp Contact Fe
Han D F Crimp Contact Fe

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6271
Han D F Crimp Contact Fe
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
6
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 Han D®
  • 插针类型 Crimp contact
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.37 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • 额定电流 ≤ 10 A
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 8 mm
材料特性
  • 材料(插针) Iron
  • 表面(插针) Gold plated
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 0.4 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140022218
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Thermocouple
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较