配套产品
配套产品
Steckpartner
7
Werkzeuge
10
Zubehör
1
型号: 09 15 000 6227
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6227
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
7
Werkzeuge
10
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han D®
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 0,37 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Bemessungsstrom ≤ 10 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
  • Abisolierlänge 8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,62 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140022188
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522